Product specifications
Characteristic | Value |
---|---|
Basic Data Text Template | Marka kodu: 11351846<br>Boston by Danfoss Steam Wire Reinforced Steam EHS007-10 15.9 MM (0.62 IN) DN16 (Dik Çizgi) ISO 6134:2017-2B (Dik Çizgi) (Zaman Göste<br>rgesi) 18 BAR (260 PSI) (Termometre Logo) -40°C to +210°C -40°F to +410°F (Ünlem Logo) WARNING (ünlem) (Uyarı yazısı) |