Product specifications
Characteristic | Value |
---|---|
Basic Data Text Template | Marka kodu:11357488<br>Winner by Danfoss WH004-16 25.4 MM (1.00 IN) DN25 (Dik Çizgi) SAE 100R4 MSHA IC-84/41 (Dik Çizgi) (Gösterge logo) 17 BAR (247 PSI)<br> (Termometre Logo) -40°C to +100°C -40°F to +212°F (Yarım Bükülme Çapı) 1/3 Bend 1A (nokta) Z 1G (nokta) 2pc (Rakor Logo) |